製品グループ 用途/業種 サポート
|
![]() |
DATASHUTTLE EXPRESS - DTEST finds non-ECP port on Dell Latitude XPi CD P150ST, even with BIOS set to ECP, and Win95 finds an ECP port.CAUSE: Apparent problems with chipsets; This occurs even with BIOS upgrade A10.exe SOLUTION: Install Dell Accessories, by way of a zipped file called xpcdutil.exe, obtained from DELL's ftp site (contact Dell for more info). Launch Dell Control Center, version 2.20.001, and click on Devices. Set Parallel Mode to ECP and close. Restart Windows. Run DTEST. Port is now set to ECP. (also see DS-EXP Tech note 1 and DS-EXP Tech note 2 |
気流速度インジケータおよび風洞 | オートメーション | 加速度計 | 校正器 | カートリッジヒーター | チャートレコーダー | 超伝導および低温学温度測定 | データロガー | データ取得 | 産業用温度センサー、M12コネクター | 温度測定 | ヒーター | フレキシブルヒーター | 流量計 | ガラスバルブおよびダイヤル温度計 | 高精度な平行開閉グリッパーと支点開閉グリッパー | 電気ヒーター | 相対湿度測定器 | 浸漬ヒーター | 赤外線温度計 | レベル測定 | ロードセル | 磁気流量計 | パネルメーター | 圧力計 | 圧力トランスデューサー | 面積式流量計 | RTD | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー | サニタリーセンサー | ステッパーモーター | シグナルコンディショナー | ひずみゲージ | ストリップヒーター | 温度コントローラー | 温度ラベル | 温度測定 | 熱電対線 | トランスミッター | サーミスター | 熱電対 | ワイヤー: 熱電対、RTD、サーミスター、およびフックアップ | 保護管、端子箱、およびウェルのアセンブリー | ドップラー/通過時間の超音波 | 超音波流量計 | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー