製品グループ 用途/業種 サポート
|
![]() |
DATASHUTTLE EXPRESS - DS-EXP is not found using SPP mode on Dell Latitude XPi, under Windows 95, but works in Windows 3.1 or DOS.CAUSE: Windows 95 finds an ECP port, even if the BIOS is set to SPP, and causes the DATASHUTTLE Express to look for a functional ECP port which isn't there. SOLUTION: Contact DELL and upgrade the BIOS to A07.exe for the XPi P100SD; A10.exe for the XPi P75D; XPDT-ao4.exe for the XP4100T 486. For other models, inquire with Dell technical support. The BIOS upgrade can be downloaded from the Dell web site. From their home page, click on 'Service and Support', then click on the Files Library icon, then click on the FlasBIOS updates. (also see DS-EXP Tech note 1 and DS-EXP Tech note 3 |
気流速度インジケータおよび風洞 | オートメーション | 加速度計 | 校正器 | カートリッジヒーター | チャートレコーダー | 超伝導および低温学温度測定 | データロガー | データ取得 | 産業用温度センサー、M12コネクター | 温度測定 | ヒーター | フレキシブルヒーター | 流量計 | ガラスバルブおよびダイヤル温度計 | 高精度な平行開閉グリッパーと支点開閉グリッパー | 電気ヒーター | 相対湿度測定器 | 浸漬ヒーター | 赤外線温度計 | レベル測定 | ロードセル | 磁気流量計 | パネルメーター | 圧力計 | 圧力トランスデューサー | 面積式流量計 | RTD | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー | サニタリーセンサー | ステッパーモーター | シグナルコンディショナー | ひずみゲージ | ストリップヒーター | 温度コントローラー | 温度ラベル | 温度測定 | 熱電対線 | トランスミッター | サーミスター | 熱電対 | ワイヤー: 熱電対、RTD、サーミスター、およびフックアップ | 保護管、端子箱、およびウェルのアセンブリー | ドップラー/通過時間の超音波 | 超音波流量計 | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー