フリーダイヤル 0120-971-357
海外からのお問合せ+81-3-5244-4675

汎用ロタメーター


液体と気体の流量を測定できます。ロタメーターには線状スケール、比較的大きな測定範囲、少量の圧力低下があります。一般アプリケーションに理想的です。

FL4000シリーズ
FL4000シリーズ
OEMスタイルアクリル製面積式流量計
容量: 水:6.5 GPH~20 GPM
    空気: 2 SCFH~40 SCFM

購入検討 »
ロタメータ
ロタメータ
New Variable Area Flow Meters Product Finder - It''s the easiest way to sort through our selection of variable area flow meters to find the right product for your application
購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

購入検討 »
FL-75
FL-75
Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
購入検討 »
FL-86 Series
FL-86 Series
All Plastic Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors - Discontinued
購入検討 »
FL50000A
FL50000A
Panel Mount Flowmeters - Discontinued
購入検討 »
FLK-2000-SERIES
FLK-2000-SERIES
Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
購入検討 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.