カート  |  お問い合わせ  | 
フリーダイヤル0120-040-572
海外からのお問合せ+81-3-5620-1880

計測・制御機器総合メーカー

一部製品大幅値下げ!! 最大52%OFFにてご提供

対象製品、22%〜最大52%値下げ。この機会に是非お買い求めください。

カテゴリー 型式/詳細 旧価格 割引率 新価格
デジタルパネルメータ DP8EPT-006 ¥63,900 33% ¥42,955
デジタルパネルメータ DP8PT-006 ¥53,100 33% ¥35,695
温度調節器
(PIDコントローラ)
CN8PT-440 ¥49,500 30% ¥34,485
熱電対用
ワイヤレストランスミッタ
UWTC-2J ¥29,520 22% ¥22,990
測温抵抗体用
ワイヤレストランスミッタ
UWRTD-2J ¥34,200 33% ¥22,990
トランスミッタ UWTC-REC2J-D-V1 ¥51,715 22% ¥40,170
熱電対
Bluetoothデータロガー
UWBT-TC-UST-JP ¥58,500 52% ¥27,830
M12型熱電対
Bluetoothデータロガー
UWBT-TC-M12-JP ¥58,500 52% ¥27,830
測温抵抗体
Bluetoothデータロガー
UWBT-RTD-TB-JP ¥58,500 52% ¥27,830
M12型測温抵抗体
Bluetoothデータロガー
UWBT-RTD-M12-JP ¥58,500 52% ¥27,830
相対湿度
Bluetoothデータロガー
UWBT-RH-JP ¥76,500 52% ¥36,421
pH測定
Bluetoothデータロガー
UWBT-PH-JP ¥76,500 47% ¥40,172
イーサネット
トランスミッタ
iTHX-SD ¥74,700 33% ¥50,215
イーサネット
トランスミッタ
iSD-TC ¥90,900 33% ¥61,105
熱電対/電圧入力
データ収集システム
OM-DAQ-USB-2401 ¥98,820 31% ¥67,760