気流速度インジケータおよび風洞 | オートメーション | 加速度計 | 校正器 | カートリッジヒーター | チャートレコーダー | 超伝導および低温学温度測定 | データロガー | データ取得 | 産業用温度センサー、M12コネクター | 温度測定 | ヒーター | フレキシブルヒーター | 流量計 | ガラスバルブおよびダイヤル温度計 | 高精度な平行開閉グリッパーと支点開閉グリッパー | 電気ヒーター | 相対湿度測定器 | 浸漬ヒーター | 赤外線温度計 | レベル測定 | ロードセル | 磁気流量計 | パネルメーター | 圧力計 | 圧力トランスデューサー | 面積式流量計 | RTD | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー | サニタリーセンサー | ステッパーモーター | シグナルコンディショナー | ひずみゲージ | ストリップヒーター | 温度コントローラー | 温度ラベル | 温度測定 | 熱電対線 | トランスミッター | サーミスター | 熱電対 | ワイヤー: 熱電対、RTD、サーミスター、およびフックアップ | 保護管、端子箱、およびウェルのアセンブリー | ドップラー/通過時間の超音波 | 超音波流量計 | ワイヤレスセンサー、トランスミッター、受信機、メーターおよびコントローラー