カート  |  お問い合わせ  | 
フリーダイヤル 0120-971-357
海外からのお問合せ+81-3-5244-4675

貼付/ボルト型表面温度計(測温抵抗体)
耐熱:-60〜230ºC

RTD-830

ボルト型表面温度計(測温抵抗体)| RTD-830 | オメガエンジニアリング | RTD-830

ボルト型表面温度計(測温抵抗体)| RTD-830 | オメガエンジニアリング

¥13,802 RTD-830

  • アルミニウムハウジングにより高速の応答速度
  • ミニチュアサイズのため、ほとんどの平面部に取 り付け可能
  • 高精度、100 Ω、クラス "A" DIN白金素子
  • ほとんどのハンドヘルド機器に接続できる3線の構成
  • 注文による穴加工が可能。 OMEGAのカスタマーサービスにご相談ください。
  • 組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップは別売になります。
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The RTD-830 is designed for use as a surface temperature sensor. The aluminum housing allows for fast transfer of heat to/from the sensing element. The housing contains a clearance hole for a #4 mouting screw so the sensor can be bolted or cemented into place. If bolt mounted, a small amount of Omega's OT-201 High Conductive Paste placed between the housing and surface can improve thermal response. The sensor includes a 100 ohm Class A DIN Platinum element connected to 1 meter (40") of PFA insulated & jacketed cable and a 3-pin miniature connector.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-830
RTD-830
¥13,802
納期: 4 週間
 
アルミハウジング、100オームクラスA、DINプラチナ要素、1メートル(40 ")、PFA絶縁&被覆ケーブルの3ピン小型コネクタ付ボルトダウンまたはセメントダウン面センサ。
最も一般的なオプション
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
¥2,916
納期: 2 週間
 
Omegatherm 201高い導電性ペースト、1/2ozパック
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
¥4,082
納期: 2 週間
 
Omegabond 200エポキシ、2オンスツインパック
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
¥36,125
納期: 2 週間
 
の4〜20mAプラグイントランスミッタ
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804
HH804
¥22,356
納期: 2 週間
 
ハンドヘルド、デュアル入力、Pt3926、Pt3916とPt385 RTD温度計、最小/最大/平均、相対、機能を持ち、精度:0.05%は、男性のミニDIN嵌合コネクタが含まれています
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
¥3,215
納期: 2 週間
 
Minuture 3線式コネクタ両端に10フィートのPFA Insualted延長ケーブル
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTRTD
OM-CP-OCTRTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8チャンネルRTDデータロガー
別売アクセサリ】組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップ
Quick Ship
  
MTP-U-F
¥870
納期: 5 週間
 
Miniature Mating Connector
Quick Ship
  
OTP-U-F
¥1,578
納期: 5 週間
 
Standard /Heavy Duty Mating Connector
Quick Ship
  
PCLM-MTP
¥272
納期: 2 週間
 
Cable Clamp Miniature connector
Quick Ship
  
PCLM
¥272
納期: 2 週間
 
Cable Clamp for Standard Connector
このサイトの金額はすべて日本円(税抜)で表示しています
注: 注文できるトランスミッター:標準でミニチュアコネクターが付属。耐久型コネクターの場合は、"-OTP" を型番末尾に加えてください。 追加費用がかかります。オーディオコネクターの場合は、"-TA3F" を型番末尾に加えてください。追加費用がかかります。