カート  |  お問い合わせ  | 
フリーダイヤル 0120-971-357
海外からのお問合せ+81-3-5244-4675

ポリイミドフレキシブルヒータ | 真空対応

PFH-SERIES

PHF-SERIES|ポリイミドフレキシブルヒータ | 真空対応 | オメガエンジニアリング | PFH-SERIES
新製品

PHF-SERIES|ポリイミドフレキシブルヒータ | 真空対応 | オメガエンジニアリング

¥9,565 PFH-05/1-4

1 year warranty
  • アウトガスなしで非常にクリーン
  • 薄く、軽く、柔軟なヒータ
  • 感圧接着剤のオプションをラインナップ
  • 様々な酸と溶剤に化学的に耐性
  • サイクル時間を短縮するための高速加熱/冷却
  • NASAアウトガスASTM-E595に準拠
  • 真空環境に最適

商品説明

オメガエンジニアリングのポリイミドフレキシブルヒータは、軽量、薄型、柔軟で、さまざまなアプリケーションに対応できるように設計されています。エッチングされた箔の加熱により、熱エネルギーの伝達を迅速かつ効率的に行うことができます。

製品設計と素材により、このヒータ様々な酸と溶剤に耐性があります。高度な設計により、このヒータは真空環境に適しており、手の届きにくい場所にあります。薄い機能と接着オプションにより、ポリイミドヒータを非常に狭い場所、特に航空機やその他の高度の高い場所に設置できます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Quick Ship
PFH-05/1-4
¥10,522 (税込)
(税抜価格 ¥9,565)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 1 in x 0.5 in, 4 Watts
Quick Ship
PFH-05/2-8
¥10,643 (税込)
(税抜価格 ¥9,675)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 2 in x 0.5 in, 8 Watts
Quick Ship
PFH-05/3-12
¥11,039 (税込)
(税抜価格 ¥10,035)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 3 in x 0.5 in, 12 Watts
Quick Ship
PFH-05/5-16
¥11,165 (税込)
(税抜価格 ¥10,150)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 4 in x 0.5 in, 16 Watts
Quick Ship
PFH-05/5-20
¥11,165 (税込)
(税抜価格 ¥10,150)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 5 in x 0.5 in, 20 Watts
Quick Ship
PFH-05/10-41
¥11,759 (税込)
(税抜価格 ¥10,690)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 10 in x 0.5 in, 41 Watts
Quick Ship
PFH-1/1-8
¥10,769 (税込)
(税抜価格 ¥9,790)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 1 in x 1 in, 8 Watts
Quick Ship
PFH-1/2-16
¥11,237 (税込)
(税抜価格 ¥10,215)
納期: 4 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 2 in x 1 in, 16 Watts
Quick Ship
PFH-1/3-24
¥11,809 (税込)
(税抜価格 ¥10,735)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 3 in x 1 in, 24 Watts
Quick Ship
PFH-1/4-33
¥11,611 (税込)
(税抜価格 ¥10,555)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 4 in x 1 in, 33 Watts
Quick Ship
PFH-1/5-42
¥11,633 (税込)
(税抜価格 ¥10,575)
納期: 4 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 5 in x 1 in, 42 Watts
Quick Ship
PFH-2/2-36
¥11,633 (税込)
(税抜価格 ¥10,575)
納期: 3 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 2 in x 2 in, 36 Watts
Quick Ship
PFH-2/3-53
¥11,880 (税込)
(税抜価格 ¥10,800)
納期: 2 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 3 in x 2 in, 53 Watts
Quick Ship
PFH-2/4-70
¥12,227 (税込)
(税抜価格 ¥11,115)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 4 in x 2 in, 70 Watts
Quick Ship
PFH-2/5-84
¥12,551 (税込)
(税抜価格 ¥11,410)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 5 in x 2 in, 84 Watts
Quick Ship
PFH-3/3-80
¥13,591 (税込)
(税抜価格 ¥12,355)
納期: 5 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 3 in x 3 in, 80 Watts
Quick Ship
PFH-3/4-109
¥14,432 (税込)
(税抜価格 ¥13,120)
納期: 2 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 4 in x 3 in, 109 Watts
Quick Ship
PFH-3/5-132
¥15,494 (税込)
(税抜価格 ¥14,085)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 5 in x 3 in, 132 Watts
Quick Ship
PFH-1R-7
¥10,769 (税込)
(税抜価格 ¥9,790)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 1 in Diameter, 7 Watts
Quick Ship
PFH-2R-29
¥11,732 (税込)
(税抜価格 ¥10,665)
納期: 6 週間
 
ポリイミドフレキシブルヒータ, 2 in Diameter, 29 Watts
注: Working on launching this product in all sites