フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Omega's Mini Tripod

MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod | MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod

¥3,255 MINI-TRIPOD

商品説明

Material: aluminum + iron
Weight: 71 g (2.5oz)
Tube diameter: 1 cm (.39")
Minimum operating height: 14.5 cm (5.7")
Folded height: 15 cm (5.9")
Maximum operating height: 21 cm ( 8.3")
Load capacity: 2 kg (4.4 lbs)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
¥3,581 (税込)
(税抜価格 ¥3,255)
納期: 2 週間
 
Omega's Mini-Tripod
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.