フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Conjuntos de termocuplas moldeados económicos, de desconexión rápida y alta temperatura, Numeros de Modelos HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS

Serie H(*)QIN y H(*)QSS

Conjuntos de termocuplas moldeados económicos, de desconexión rápida y alta temperatura | Serie H(*)QIN y  H(*)QSS

¥12,715 HJQIN-116G-12

  • Hechos de material con límites especiales de error
  • Valores nominales de temperatura del conector: 260°C (500°F)
  • El conector es de material de polímero de cristal líquido sin cadmio que no daña el medio ambiente
  • Posibilidad de elegir la vaina SS 304 o la de inconel (SS 321 también disponible)
  • Diseño plegable de alta resistencia
  • Soportan vibraciones, altas temperaturas y altas presiones
  • Colores con código de calibración IEC

商品説明

Ejemplos de precios para modelos populares se encuentra en la ventana "Para Ordenar". Utilice el Elaborador de Números de Parte para obtener el precio de todos los modelos disponibles.

Para especificaciones completas de producto vea Sitios Relacionados en la parte inferior de ésta página.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HJQIN-116U-12
¥15,708 (税込)
(税抜価格 ¥14,280)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo J, vaina de Inconel, diámetro 1/16 ", junta sin conexión a tierra, 12" de largo
HKQSS-14G-12
¥15,303 (税込)
(税抜価格 ¥13,911)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo K, vaina de acero inoxidable, diámetro 1/4 ", junta con conexión a tierra, 12" de largo
HEQSS-316U-24
¥18,293 (税込)
(税抜価格 ¥16,630)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo E, vaina de acero inoxidable, diámetro 3/16 ", junta sin conexión a tierra, 24" de largo
HJQIN-18G-18
¥15,279 (税込)
(税抜価格 ¥13,890)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo J, vaina de Inconel, diámetro 1/8 ", junta con conexión a tierra, 18" de largo
HKQSS-14U-18
¥19,091 (税込)
(税抜価格 ¥17,355)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo K, vaina de acero inoxidablel, diámetro 1/4 ", junta sin conexión a tierra, 18" de largo
HEQIN-116G-12
¥13,987 (税込)
(税抜価格 ¥12,715)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo E, vaina de Inconel, diámetro 1/16 ", junta con conexión a tierra, 12" de largo
HTQSS-316U-24
¥18,293 (税込)
(税抜価格 ¥16,630)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo T, vaina de acero inoxidable, diámetro 3/16 ", junta sin conexión a tierra, 24" de largo
HTQIN-316G-12
¥15,279 (税込)
(税抜価格 ¥13,890)
納期: 6 週間
 
Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo T, vaina de Inconel, diámetro 3/16 ", junta con conexión a tierra, 12" de largo
注: Para ordenar una vaina de acero inoxidable, cambie la “SS” en el número de modelo por “321SS”. No cargo adicional por longitudes de 2" a 12". Para longitudes mayores que 24", consulte con ventas.
Ordering Example: (1) HKQSS-14G-12 Sonda moldeada de dexconexión rápida,, tipo K, vaina de acero inoxidable, diámetro 1/16, ¥13,911

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Tipo de Termopar :
J : tipo J
K : tipo K
E : tipo E
T : tipo T

(2) Material de la Vaina :
IN : Inconel
SS : Acero Inoxidable

(3) Diámetro de la Vaina :
116 : 1/16 pulgadas
18 : 1/8 pulgadas
316 : 3/16 pulgadas
14 : 1/4 pulgadas

(4) Junta de Termopar :
G : Con Conexión a tierra
E : Expuesta
U : Sin conexión a tierra

(5) Longitud de la Vaina :
12 : 12 pulgadas
18 : 18 pulgadas
24 : 24 pulgadas
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.