フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Conjuntos de termocuplas reforzadas de junta de transición con construcción moldeada para ALTA tenperatura, numeros de parte HJMTSS, HJMTIN, HKMTSS, HKMTIN, HEMTSS, HEMTIN, HTMTSS, HTMTIN

H(*)MTSS and H(*)MTIN Series

Conjuntos de termocuplas reforzadas de junta de transición con construcción moldeada para ALTA tenperatura | H(*)MTSS and H(*)MTIN Series

¥13,230 HJMTSS-062G-6

  • Hecho con material especial de límites de error
  • 150 mm (6") y 300 mm (12") Longitudes en Existencia†
  • Diámetros de Vaina 0.25 mm (0.010") a 3.18 mm (0.125")
  • Vaina 304SS o Inconel
  • Junta Aterrizado, No Aterrizado o Expuesta
  • Estándar Cables de Extensión con Forro de PFA 914 mm (36")
  • Junta de Transición con cubierta de Polímero de cristal líquido libres de cadmio, inocuas para el medio ambiente hasta 260°C (500°F)

商品説明

Ejemplos de precios para modelos populares se encuentra en la ventana "Para Ordenar". Utilice el Elaborador de Números de Parte para obtener el precio de todos los modelos disponibles.
Para especificaciones completas de producto vea abajo la hoja detallada de datos, en la sección correspondiente. .
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HJMTSS-010E-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
sonda subminiatura de junta de transición, tipo J, diámetro 0.010" de vaina de acero inoxidable, 6" de largo, junta con conexión a tierra.
  
HKMTSS-040U-12
¥21,159 (税込)
(税抜価格 ¥19,235)
納期: 2 週間
 
sonda subminiatura de junta de transición, tipo K, diámetro 0.040" de vaina de acero inoxidable, 12" de largo, junta sin conexión a tierra. ungrounded junction
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHEMTSS-125G-6
HEMTSS-125G-6
¥14,482 (税込)
(税抜価格 ¥13,165)
納期: 5 週間
 
sonda subminiatura de junta de transición, tipo E, diámetro 0.125" de vaina de acero inoxidable, 6" de largo, junta con conexión a tierra.
  
HTMTSS-062E-12
¥14,988 (税込)
(税抜価格 ¥13,625)
納期: 5 週間
 
sonda subminiatura de junta de transición, tipo T, diámetro 0.062" de vaina de acero inoxidable,12" de largo, junta expuesta
注: Sondas de diámetro 1.02 mm (0.040") y más grandes con junta moldeada de transición. Sondas de junta de transición de tamaño más pequeño disponibles con vaina de acero inoxidable. Todas las sondas de tipo N viene con junta de transición de acero inoxidable.
Cambie “SS” en el número de modelo a “IN”. No hay cargo adicional.
Ordering Example: (1) HKMTSS-125G-6 sonda subminiatura de junta de transición, tipo K, diámetro 0.125, ¥13,230

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Tipo de Termopar :
J : Tipo J
K : Tipo K
E : Tipo E
T : Tipo T

(2) Diámetro de Vaina :
010 : .010 pulgadas
020 : .020 Inch
032 : .032 pulgadas
040 : .040 pulgadas
062 : .062 pulgadas
125 : .125 pulgadas

(3) Junta de Termopar :
E : Expuesta
G : Con Conexión a tierra
U : Sin Conexión a tierra

(4) Longitud de la Vaina :
6 : 6 pulgadas
12 : 12 pulgadas
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.