フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Conjuntos de sonda subminiatura para termocuplas estilos de desconexión rápida y unión de transición con conectores miniatura para alta temperatura, numeros de parte HJMQSS, HKMQSS, HEMQSS, HTMQSS

H(*)MQIN and H(*)MQSS Series

Conjuntos de sonda subminiatura para termocuplas estilos de desconexión rápida y unión de transición con conectores miniatura para alta temperatura | H(*)MQIN and H(*)MQSS Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Valores nominales de temperatura: 260°C (500°F)
  • Material de polímero de cristal líquido sin cadmio que no daña el medio ambiente
  • Sondas subminiatura con diámetros de vaina desde 0.010" hasta 0.125"
  • Longitudes de 6" y 12" en stock
  • Vainas SS 304 y de inconel con unión con conexión a tierra, sin conexión a tierra o expuesta
  • Las terminaciones están codificadas con colores y se identifican con un código alfabético para la calibración Solicitudes de patentes pendientes en
  • Tipo de Color ANSI Color IEC Las sondas de desconexión rápida están provistas de un conector de acoplamiento
  • Hecho con material especial de límites de error

商品説明

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HKMQSS-010U-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Termopar tipo K diámetro 0.01",sin conexión a tierra,6" de largo con conector libre de cadmio de desconexión rápida
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHKMQSS-062U-6
HKMQSS-062U-6
¥13,203 (税込)
(税抜価格 ¥12,003)
納期: 2 週間
 
Termopar tipo K diámetro 0.062", sin conexión a tierra, 6" de largo con conector libre de cadmio de desconexión rápida
  
HJMQSS-010U-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Termopar tipo J diámetro 0.01", sin conexión a tierra, 6" de largo con conector libre de cadmio de desconexión rápida
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHJMQSS-125U-6
HJMQSS-125U-6
¥15,279 (税込)
(税抜価格 ¥13,890)
納期: 5 週間
 
Termopar tipo J diámetro 0.125", sin conexión a tierra, 6" de largo con conector libre de cadmio de desconexión rápida
注: *Elija Junta de Termopar: G (con conexión a tierra), E (Expuesta) or U (sin conexión a tierra) † Otras longitudes disponibles, consulte el Departamento de Ventas
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.