フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Sondas para termocuplas estándar de bajo nivel de ruidos y alta temperatura, Numeros de Modelo HGJQIN, HGKQIN, HGTQIN,HGEQIN, HGJQSS, HGKQSS, HGTQSS, HGEQSS

HG(*)QIN and HG(*)QSS Series

Sondas para termocuplas estándar de bajo nivel de ruidos y alta temperatura | HG(*)QIN and HG(*)QSS Series

¥13,890 HGJQIN-116G-12

  • Fabricado con Material de Límites Especiales de Error
  • Valores nominales de temperatura: 260°C (500°F)
  • Material de polímero de cristal líquido sin cadmio que no daña el medio ambiente
  • ¡Incluye conector de acoplamiento, grampa para cable, etiquetas identificatorias y cinta de conexión a tierra!
  • La cinta de conexión a tierra brinda protección contra el ruido eléctrico
  • La cinta de conexión a tierra proporciona mayor rigidez mecánica
  • Area de escritura para una fácil identificación
  • Compatible con sondas y conectores de estilo estándar

商品説明

Las sondas y conectores para termocuplas de bajo nivel de ruidos de OMEGA mantienen una conexión eléctrica desde la vaina de la sonda, pasando por los conectores, hasta sus instrumentos. Este sistema garantiza mediciones de alta precisión, brindando protección contra el ruido eléctrico. La cinta externa mantiene la conexión eléctrica del conductor de tierra y también fortalece la conexión mecánica entre los dos conectores. El conector hembra presenta una área para escritura muy práctica que permite una fácil identificación.

Ejemplos de precios para los modelos más populares se encuentran en la ventana "Para Ordenar". Use la ventana "Configure el Número de Parte" localizada abajo para obtener los precios de todos los modelos disponibles.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HGJQSS-116G-12
¥14,850 (税込)
(税抜価格 ¥13,500)
納期: 5 週間
 
Sondas para termocuplas de desconexión rápida, tipo J, vaina de acero inoxidable 304, diámetro 1/16", largo 12" con conexión a tierra
HGKQIN-316G-18
¥17,859 (税込)
(税抜価格 ¥16,235)
納期: 5 週間
 
Sondas para termocuplas de desconexión rápida, tipo K, vaina de inconel, diámetro 3/16", largo 18" con conexión a tierra
HGEQSS-316U-18
¥18,717 (税込)
(税抜価格 ¥17,015)
納期: 5 週間
 
Sondas para termocuplas de desconexión rápida, tipo E, vaina de acero inoxidable 304, diámetro 3/16", largo 18" sin conexión a tierra
注: Cada sonda está provista con un conector de acoplamiento, grampa para cable y cinta de conexión a tierra. Consulte con Ventas para Longitudes a pedido.
Ordering Example: (1) HGKQSS-316G-12 Sondas para termocuplas de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable 304, diámetro 3/16", largo 12" con conexión a tierra, ¥17,340

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Tipo de Termopar :
J : Tipo J
K : Tipo K
E : Tipo E
T : Tipo T

(2) Material de la Vaina :
SS : Acero Inoxidable 304
IN : Inconel

(3) Diámetro de la Vainar :
116 : 1/16 Pulgadas
18 : 1/8 Pulgadas
316 : 3/16 Pulgadas
14 : 1/4 Pulgadas

(4) Junta de Termopar :
G : Con Conexión a Tierra
U : Sin Conexión a Tierra
E : Punta Expuesta

(5) Longitud de la Vaina :
12 : 12 Pulgadas
18 : 18 Pulgadas
24 : 24 Pulgadas
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.