フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida de bajo nivel de ruidos y alta temperatura, Numeros de modelo HGJMQSS, HGKMQSS, HGEMQSS, HGTMQSS

HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series

Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida de bajo nivel de ruidos y alta temperatura, Numeros de modelo HGJMQSS, HGKMQSS, HGEMQSS, HGTMQSS  | HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Valores nominales de temperatura: Con núcleos de ferrita: 120°C (248°F). Sin núcleos de ferrita: 260°C (500°F)
  • Material de polímero de cristal líquido sin cadmio que no daña el medio ambiente
  • ¡Incluye conector de acoplamiento, grampa para cable, etiquetas identificatorias y cinta de conexión a tierra incluidos!
  • La cinta de conexión a tierra brinda protección contra el ruido eléctrico
  • Fabricado con material de límites especiales de error
  • La cinta de conexión a tierra proporciona mayor rigidez mecánica
  • Area de escritura para una fácil identificación de conectores hembras y machos
  • Compatible con sondas y conectores de estilo estándar
  • Impedanciadel núcleodeferrita (±20%) 55 ohms @ 25 MHz; 90 ohms @ 100 MHz

商品説明

Las sondas y conectores para termocuplas de bajo nivel de ruidos de OMEGA mantienen una conexión eléctrica desde la vaina de la sonda pasando por los conectores hasta sus instrumentos.

Este sistema garantiza mediciones de alta precisión, brindando protección contra el ruido eléctrico. La cinta externa mantiene la conexión eléctrica del conductor de tierra y también fortalece la conexión mecánica entre los dos conectores. El conector hembra presenta una área para escritura muy práctica que permite una fácil identificación.

Ejemplos de modelos se encuentran abajo en la ventana "Para Ordenar" . Utilice el Elaborador de Números de Parte o información del Producto en formato PDF para obtener el precio de todos los modelos disponibles.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HGKMQSS-125G-6
¥16,066 (税込)
(税抜価格 ¥14,605)
納期: 5 週間
 
Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable, diámetro 0.125", largo 6" con conexión a tierra
HGJMQSS-062U-12
¥20,526 (税込)
(税抜価格 ¥18,660)
納期: 5 週間
 
Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida, tipo J, vaina de acero inoxidable, diámetro 0.062", largo 12" sin conexión a tierra
HGTMQSS-062E-12
¥16,511 (税込)
(税抜価格 ¥15,010)
納期: 5 週間
 
Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida, tipo T, vaina de acero inoxidable, diámetro 0.062", largo 12" con junta expuesta
WCP-S
¥694 (税込)
(税抜価格 ¥631)
納期: 5 週間
 
Etiqueta en la cara posterior para conector hembra
WCP-GMP
¥540 (税込)
(税抜価格 ¥491)
納期: 5 週間
 
Etiqueta en el costado para el conector hembra
WCP-GMQ
¥540 (税込)
(税抜価格 ¥491)
納期: 5 週間
 
Etiqueta para conector de sondas miniatura
注: Consulte Ventas para precios en Productos Hechos a Medida.
Ordering Example: (1) HGKMQSS-040G-6 Sondas miniatura para termocuplas de desconexión rápida, tipo K, vaina de acero inoxidable, diámetro 0.040", largo 6" con conexión a tierra, ¥16,610

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Tipo de Termopar :
JMQ : Tipo J
KMQ : Tipo K
EMQ : Tipo E
TMQ : Tipo T

(2) Material de la Vaina :
SS : Acero Inoxidable
IN : Inconel

(3) Diámetro de la Vaina :
040 : .040 Pulgadas
062 : .062 Pulgadas
125 : .125 Pulgadas

(4) Junta de Termopar :
G : Con Conexión a Tierra
U : Sin Conexión a Tierra
E : Punta Expuesta

(5) Longitud de la Vaina :
6 : 6 Pulgadas
12 : 12 Pulgadas. Otras longitudes disponibles a pedido
consulte al departamento de ventas
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.