フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Flexible Telescoping LED Flashlight

FLASHLIGHT-MAG

Flexible Telescoping LED Flashlight | FLASHLIGHT-MAG

Flexible Telescoping LED Flashlight

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

  • 3 powerful LED's
  • Brightness: 12000 mcd
  • Length: 16.7 cm
  • Diameter of head: 2.3 cm dia.
  • Total length extended: 54.7 cm
  • Weight: 125 g
  • Power source: 4 x AG13
  • Material: Aluminum alloy
  • Two magnets: top & bottom for metal parts pickup
  • Pen clip for pocket
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FLASHLIGHT-MAG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Flexible Telescoping LED Flashlight
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.