以下からオプションを選択:
(1)
Model :DP302 : 3-1/2 digit thermocouple meters
(2)
Input Range :-JC1 : Type J Iron-Constantan
-JC2 : Type J Iron-Constantan -105.0 to 199.9°C
-JF1 : Type J Iron-Constantan -216 to 1400°F
-JF2 : Type J Iron-Constantan -157.0 to 199.9°F
-KC1 : Type K Chromel-Alumel -105 to 1248°C
-KC2 : Type K Chromel-Alumel -105.0 to 199.9°C
-KF1 : Type K Chromel-Alumel -157 to 1999°F
-KF2 : Type K Chromel-Alumel -157.0 to 199.9°F
-TC1 : Type T Cu-Constantan -112 to 400°C
-TC2 : Type T Cu-Constantan -105.0 to 199.9°C
-TF1 : Type T Cu-Constantan -170 to 752°F
-TF2 : Type T Cu-Constantan -157.0 to 199.9°F
(3)
Power options :オプション選択がない場合 : 115 Vac 50/60 Hz power
-C1 : 230 Vac 50/60 Hz
-C3C : Isolated 9 to 32 Vdc
-C3E : Isolated 26 to 56 Vdc
(4)
Add-On Option :オプション選択がない場合 : red LED display
-G : Green LED display
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。