フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus | PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty CE
  • 8 Differential/ 16 Single-Ended Analog Inputs
  • 12-bit A/D Resolution
  • 330 KHz Sample Rate
  • Dual 12-bit Analog Outputs
  • 1024 Sample FIFO
  • 24-Bits Digital I/O
  • Fully Plug-n-Play

商品説明

The PCI-DAS1200 multifunction analog and digital I/O boards set the new standard for low cost, high speed data acquisition boards on the PCI-bus. Offering 16 single-ended or 8 differential 12-bit analog inputs with sample rates up to 330 KHz, two 12-bit analog outputs and 24 bits of digital I/O, the PCI-DAS1200 offers performance equal to or superior to boards costing up to 50% more.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
PCI-DAS1200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Low cost, 16 channel, 12-bit analog I/O board
  
CIO-TERM100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100 pin screw terminal adapter board, requires cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC100FF-2
C100FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100 conductor cable
注: The PCI-DAS1200 includes a user’s manual and configuration and test software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.