フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Resistance Wire for Temperature Compensation & Zero Balance

SGB/C/M-36

Resistance Wire for Temperature Compensation and Zero Balance | SGB/C/M-36

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Balco, Copper or Manganin Wire
  • 500 ft spool of 36 gage wire

商品説明

Resistance wire is used to zero and thermal compensation or strain bridges.
Click on "Specs" above to see full details.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGB-36
SGB-36
¥29,227 (税込)
(税抜価格 ¥26,570)
納期: 2 週間
 
36 Ga. Balco resistance wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGC-36
SGC-36
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
36 ga. Copper resistance wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGM-36
SGM-36
¥9,796 (税込)
(税抜価格 ¥8,905)
納期: 11 週間
 
36 ga. Manganin resistance wire
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.