¥19,471 MTC-5-FF
商品説明
Los resistentes conectores de clavijas múltiples de OMEGA proveen un medio eficiente para unir cables de termocuplas multifilares. Pueden utilizarse con cable de extensión múltiple de OMEGA para conexionesrápidas y prácticas así como para el desmantelamiento de aparatos sinmanipular sensores individuales. Al usarlo con clavijas de la serie MTC o HPC, el diseño del conector utiliza una combinación de aisladores dieléctricos elásticos y rígidos para eliminarvacíos de aire internos y evitar el pasaje del aire y la humedad haciaadentro o a través del conector. Los conectores pueden tolerar temperaturas ambiente hasta 200°C (392°F), lo cual contribuye a una vida útil del conector más prolongada.部品番号ビルダー