カート  |  お問い合わせ  | 
フリーダイヤル0120-040-572
海外からのお問合せ+81-3-5620-1880

計測・制御機器総合メーカー

ポケットサイズ 赤外線放射温度計

OS-PEN9

ポケットサイズ 赤外線放射温度計 | OS-PEN9

ポケットサイズ 赤外線放射温度計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • スポットサイズ9:1、サークルレーザー
  • LCDバックライト
  • 建物保守管理
  • 汎用目的のスポットチェック
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのOS-PEN9は、さまざまな機能を備えたポケットサイズの赤外 線放射温度計です。スポットサイズ9:1のサークルレーザー、快適な測定を実現するエルゴノミクス設計の二重注入ケーシング、バックライトLCDなどの機能を装備しています。
測定点に向けてボタンを押すだけで、測定値が表示されます。簡単なインタフェースで、操作しやすく、 さまざまな用途に対応します。

特性
範囲: -33~500°C
分解能:
-9.9~99.9°C:0.1°C以上
    100°C以上または
-10°C未満: 1°C
応答時間: 1秒
赤外線精度: 読取値の±2.0%または±2.0%℃、いずれか大きい方
機能: ホールド、最低、最高
放射率: 0.95固定
動作温度および湿度: 0~50°C、
< 90% RH
保管温度および湿度: 10~40℃、
< 65% RH
電池: 単3電池1個(付属)
電池寿命: 30時間連続使用
ディスプレイ: LCD
寸法: 長さ150 x 幅25 x 高さ27 mm
重量: 74 g (バッテリー含む)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OS-PEN9 Star
¥14,220
納期: 米国在庫 (約2週)
 
ポケットサイズ 赤外線放射温度計
このサイトの金額はすべて日本円(税抜)で表示しています