関連製品
pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
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
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
流量およびレベル
»
ロタメータ / 流量スイッチ
»
面積式流量計
» FL-10
液流量用ロータメータ
流量:13〜5,000 mL/min
FL-10
液流量用ロータメータ、13〜5,000 mL/min
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
化学的に不活性な 接液部品
取り外し可能な 保護シールド
個別にリーク検査済み
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
FL-10流量計は、PTFE、PFA、PCTFEで製造されており、高純度流体や腐食性流体向けの用途に優れた性能を発揮します。流量計は、流量をモニタ、制御するためのバルブ付の仕様、または流量のモニタのみを行うバルブなしの仕様が選択できます。流量計は一つずつ、質量分析装置リーク検出器の検査を通過しており、1X 10-7 sccsヘリウムを上回る基準で、漏れ完全性の評価を受けています。
仕様
スケール: 0~10の目盛表示
精度: ±5% FS
最高温度: 121°C
最大圧力: 6.7 bar
リークインテグリティ: 個別に漏れ完全性検査済み。1 X 10-7 sccsヘリウムの基準認定
構成物の材質
チューブシールド: ポリカーボネート
流量管: PTFE PFA
フロート: PTFE
接液部: PTFEエンドフィッティング、PCTFEガイドロッド
寸法
低流量:長さ 144 x 外径 32 mm
高流量:長さ 267 x 外径 51 mm
注:
NIST校正証明書付きをご希望の場合はカスタマーサービスまでご連絡ください。
部品番号ビルダー
下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
(1)
(2)
FL-
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
10H
10J
10K
10L
10M
10N
10P
-V
RESET
以下からオプションを選択:
(1) 最大流量・接続
:
10A
: 125 mL/min・1/4 FNPT
10B
: 250 mL/min・1/4 FNPT
10C
: 400 mL/min・1/4 FNPT
10D
: 500 mL/min・1/4 FNPT
10E
: 1000 mL/min・1/4 FNPT
10F
: 2000 mL/min・3/8 FNPT
10G
: 2500 mL/min・3/8 FNPT
10H
: 3000 mL/min・3/8 FNPT
10J
: 5000 mL/min・1/2 FNPT
10K
: 13 mL/min・1/2 FNPT
10L
: 20 mL/min ・3/4 FNPT
10M
: 30 mL/min・3/4 FNPT
10N
: 40 mL/min・1/4 FNPT
10P
: 45 mL/min・1/4 FNPT
(2) バルブ
:
オプション選択がない場合
: 空欄
-V
: バルブ付き
注:
有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >